株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ
半導体製造装置

ウエハソータ

HOME半導体製造装置>ウエハソータ

WS-210シリーズ

φ150mm、φ200mmウエハの高速移載と高性能ID認識処理機能を搭載した全自動ウエハソータ

特長

  • ダブルロボット採用により高スループット化を実現(450枚/Hr)
  • 低コントラスト文字の認識が可能な高性能光学系を搭載
  • 各種150mm/200mmキャリア兼用可能
  • 省スペース2ポートタイプとロット分割・合成に適した4ポートタイプをラインナップ
  • 工程内自動搬送システム(AMHS)とも対応可能
  • 自動生産管理システムとの上位通信実績豊富
WS-210シリーズ
WS-211-4FA
 

仕様

項  目 内  容
対象ウエハ 径:150/200mm(兼用可能)、厚さ:150〜725μm
対象ウエハID 文字種類:SEMIフォントOCR、CanonフォントOCR、2次元コード他
印字方式:レーザ印字(ソフト/ハードレーザ、シングル/ダブルドット)
印字面:ウエハ表面
対象キャリア 工程内各種キャリア、ウエハメーカ出荷キャリア
ウエハ搬送 ロボット:ダブル搬送ロボット
ハンド:裏面吸着方式
データ管理 (1) 着工実績:6ヶ月分(超える場合は古い月順に自動削除)
(2) アラーム来歴:100件
(3) アシスト来歴:100件(ウエハID画像データ含む)
ユーティリティ 電源 AC100V、単相、15A、50/60Hz
ドライエア 520〜588kPa、流量30リットル/分
真空 -70〜-100kPa、流量30リットル/分
装置寸法 (W)660×(D)1,100×(H)1,500[mm](2ポートタイプ)
(W)1,230×(D)900×(H)1,500[mm](4ポートタイプ)
質量 約500kg(2ポートタイプ)
約700kg(4ポートタイプ)

Page Top

WS-220シリーズ

ウエハIDを識別、分類および結果データを処理する生産管理対応省スペース型高速ウエハソータ

特長

  • 高スループット(450枚/Hr)
  • 低コントラスト文字認識可能な高機能光学系で文字識別率を向上
  • 4カセットタイプで省スペース化を実現
WS-220シリーズ
WS-221-4
 

仕様

項  目 内  容
対象ウエハ 径:150/200mm(兼用可能)、厚さ:150〜725μm
対象ウエハID 文字種類:SEMIフォントOCR、CanonフォントOCR、2次元コード他
印字方式:レーザ印字(ソフト/ハードレーザ、シングル/ダブルドット)
印字面:ウエハ表面
対象キャリア 工程内各種キャリア、ウエハメーカ出荷キャリア
ウエハ搬送 ロボット:ダブル搬送ロボット
ハンド:裏面吸着方式
データ管理 (1) 着工実績:6ヶ月分(超える場合は古い月順に自動削除)
(2) アラーム来歴:100件
(3) アシスト来歴:100件(ウエハID画像データ含む)
ユーティリティ 電源 AC100V、単相、15A、50/60Hz
ドライエア 520kPa〜580kPa、流量30リットル/分
真空 -70kPa〜-100kPa、流量30リットル/分
装置寸法 (W) 800×(D)1,100×(H)1,800[mm](4ポートタイプ)
質量 約700kg(4ポートタイプ)

Page Top

WS-300シリーズ

φ300mmウエハのクリーン搬送、枚葉生産管理、全自動搬送システム対応型ウエハソータ

特長

  • ウエハ裏面非接触搬送方式の採用で付着異物を大幅に低減
  • 低コントラスト文字の認識が可能な高性能光学系を搭載
  • 各種FOUP、FOSBキャリアに対応可能
  • 豊富な装置バリエーション(2〜10キャリアまで対応)
  • 完全枚葉管理により高度な生産管理へ対応可能
  • 自動生産管理システムとの上位通信実績豊富
WS-300シリーズ
WS-300-6F6
 

仕様

項  目 内  容
対象ウエハ 径:300mm、厚さ:775μm
対象ウエハID 文字種類:SEMIフォントOCR、CanonフォントOCR、2次元コード他
印字方式:レーザ印字(ソフト/ハードレーザ、シングル/ダブルドット)
印字面:ウエハ表面及び裏面
対象キャリア FOUP、FOSB、FIMSドアタイプFOSB、オープンカセット
ウエハ搬送 ロボット:スカラ型クリーン搬送ロボット
ハンド:エッジクランプ方式
データ管理 (1) 着工実績:6ヶ月分(超える場合は古い月順に自動削除)
(2) アラーム来歴:100件
(3) アシスト来歴:100件(ウエハID画像データ含む)
ユーティリティ 電源 AC100V、単相、20A、50/60Hz
ドライエア 520〜588kPa、流量30リットル/分
真空 -70〜-100kPa、流量30リットル/分
装置寸法 (W)1,280×(D)1,985×(H)1,800[mm](2ポートタイプ)
質量 約750kg(2ポートタイプ)

Page Top

検索 by Google