株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ
半導体製造装置

SiPマウンタ

HOME半導体製造装置>SiPマウンタ

CM-700

CSP/LOC組立用の高精度・高速300mmウエハ対応装置

特長

  • 300mm、200mmウエハ対応可能
  • 次世代DRAMパッケージのμBGA、BOC組立に対応
  • 各パッケージにマッチしたマウントモード選択可能
CM-700
 
  • 「μBGA」はTessera社の登録商標です。
 

仕様

項  目 内  容
マウント速度 BOC/LOC:1.2s/die
μBGA/CSP:2.1s/die
※ボンディング条件により異なります
マウント精度 BOC/LOC:X、Y ±38μm(3σ)
μBGA/CSP:X、Y ±8μm(3σ)
適用ワーク寸法 リードフレーム 幅:25〜90mm/長さ145〜250mm
ウエハ 300mm、200mm(オプション)
ダイ 3×3mm〜25×25mm
装置寸法 (W)2,370×(D)1,420×(H)1,720[mm]
質量 2,500kg

Page Top

CM-700X

CSP/LOC組立用の高精度・高速300mmウエハ対応装置

特長

  • 300mm、200mmウエハ対応可能
  • 次世代DRAMパッケージのμBGA、BOC組立に対応
  • 各パッケージにマッチしたフレキシブルなマウントモード選択可能
CM-700X
 
  • 「μBGA」はTessera社の登録商標です。
 

仕様

項  目 内  容
マウント速度 BOC/LOC:1.0s/di
μBGA/CSP:1.9s/die
※ボンディング条件により異なります
マウント精度 BOC/LOC:X、Y ±38μm(3σ)
μBGA/CSP:X、Y ±8μm(3σ)
適用ワーク寸法 リードフレーム 幅:25〜90mm/長さ145〜250mm
ウエハ 300mm、200mm(オプション)
ダイ 3×3mm〜25×25mm
装置寸法 (W)2,370×(D)1,420×(H)1,720[mm]
質量 2,500kg

Page Top

CM-700R/RS

μBGA/CSP組立用の高精度・高速300mmウエハ対応装置

特長

  • 300mm、200mmウエハ対応可能
  • 次世代DRAMパッケージのμBGA、CSP高精度組立に対応
  • 各パッケージにマッチしたマウントモード選択可能
CM-700R/RS
 
  • 「μBGA」はTessera社の登録商標です。
 

仕様

項  目 内  容
マウント速度 700R  μBGA/CSP:2.8s/die
700RS μBGA/CSP:5.5s/die
※ボンディング条件により異なります
マウント精度 700R  μBGA/CSP:X、Y ±10μm(3σ)
700RS μBGA/CSP:X、Y ±5μm(3σ)
※部材精度により異なります
適用ワーク寸法 テープ幅 幅:32mm、48mm、70mm(ワイド、スーパーワイド)
ウエハ 300mm、200mm(オプション)
ダイ 3×3mm〜25×25mm
装置寸法 (W)3,300×(D)1,420×(H)1,800[mm]
質量 2,800kg

Page Top

検索 by Google