2005.12.23 12"ウエハ用ダイボンダ累計出荷台数500台突破!
当社が開発、製造、販売している12"ウエハ用ダイボンダの累計出荷台数が500台を達成致しました。
当社のダイボンダは半導体パッケージ製造で求められる高度な技術に応えるべく、薄ダイの突上げ技術、積層パッケージへの対応技術,更にはDRAMパッケージであるBOCやuBGA(R)に対する高生産性・高信頼性をご提供し、市場より高い評価を頂き、ダイボンダ市場での高シェアを維持し続けております。
当社は今後も最先端パッケージ、FCBGA、WLP等に対応すべく、高い技術力と限りない探究心のもと、次世代ダイボンダ市場を切り開いて行く事を念頭に、果敢に取組んで参ります。
* uBGAは米国Tessera Technologies, Inc.の登録商標です。
2005.11.15 「セミコン・ジャパン2005」
- 300mmウエハ対応 半導体製造装置を出展
- 出展社セミナーでSiP(System in Package)対応技術及びウエハハンドリング設備を紹介
| 会期 | 2005年12月7日(水)〜9日(金) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場 |
| 展示ブース | ルネサス東日本セミコンダクタブース 9ホール(9A-709) 日立グループブース共同出展 |
| 出展内容 | ・ SiP(System in Package)対応技術 ・ SiP Bonder(Die Bonder for System in Package) DB−700 ・ SiP Mounter(Chip Mounter for System in Package) CM−700 ・ ウエハソータ WS−211 ・ ウエハソータ WS−300 ・ ナノフラットウエハチャック NFII/NFIII |
| 出展社セミナー | 日時 12月8日(木) 11:30〜12:20 場所 ルーム1(ホール3) 題目 「SiP(System in Package)の為の組立要素技術及びウエハハンドリング設備のご紹介」 |
2005.11.01 「第16回 マイクロマシン展」 に出展!
| 会期 | 2005年11月09日(水)〜11日(金) 10:00〜17:00 |
|---|---|
| 会場 | 科学技術館(東京・北の丸公園) |
| 展示ブース | Hall4 4−30 当社ブース |
| 出展内容 | 「MEMS関連デバイスのEMS(Electronics Manufacturing Service)を提供いたします。」をキャッチフレーズとして、「MEMS周辺アナログICの設計開発」「ウェーハ工程」「組立工程」「基板設計を含めたモジュール加工」等、弊社の幅広いMEMS-EMSを紹介致します。 |
2005.04.26 ミューチップ(μ−CHIP)応用システムの開発・販売を開始
(株)日立情報システムズ、(株)ルネサス東日本セミコンダクタ、(株)ルネサスハイコンポーネンツの3社は、世界最小クラスのRFID用IC「ミューチップ」と紐付け(関連付け)された顔写真入りIDカードを即時発行できるシステム「チップインパス(仮称)」と、発行したIDカードと連動する出退勤管理システム「チップインタイムスタンプ(仮称)」を共同で開発し、2005年7月より販売を開始します。
2005.02.28 「日経エレクトロニクス」掲載記事のご紹介
「日経エレクトロニクス」2月28日号の記事体広告「おいしさ凝縮ルネサスの実装技術」で、弊社の各種先端モジュール実装技術が紹介されています。以下の掲載記事を是非ご一読願います。