株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ

パッケージラインナップ
〜Package line up〜


  表中のD・E・Aは、
右図D・E・Aに対応します。
パッケージ外形図

ダイオード 〜Diode〜

●:量産中 In mass production ○:開発中 Under development □:計画 Under Planning

TYPE PKG PKG Size(mm) Pin count Lead Frame
Material
D E A 2 3 4 5 8 12
Resin SMD SRP 3.8 1.6 1.1           42Alloy
T-SRP 3.8 1.6 0.9           42Alloy
URP 2.5 1.25 0.9           Cu
TURP 2.5 1.25 0.55           Cu
UFP 1.6 0.8 0.6           Cu
SFP 1.4 0.6 0.55           Cu
SFP2 1.2 0.6 0.55           Cu
EFP 1.0 0.6 0.5           Cu
TEFP 1.0 0.6 0.4           Cu
MPAK 2.8 2.8 1.1       Cu
CMPAK 2.0 2.1 0.9         Cu
MOP 4.7 2.8 1.1           42Alloy
MFP12 1.4 2.7 0.47           Cu
Glass SMS LLD 3.5 φ1.35 -            
Insertion DHD DO-41 5.2 φ3.0 -            
DO-35 4.2 φ2.0 -            
DO-34 2.4 φ2.0 -            
UMD 2.6 φ1.6 -            
 

リードフレームタイプ 〜Lead frame type〜

●:量産中 In mass production ○:開発中 Under development
□:計画 Under Planning

パッケージ外形図パッケージ外形図

TYPE PKG
()内は社内名称
PKG Size(mm) Pin count
D E A 3 4 5 6 8 10 28
Flat-lead(SON) SON1408 1.4 0.8 0.6            
SON1612 1.6 1.2 0.5          
SON1626 1.6 2.6 0.75            
SON2017 2.0 1.7 0.75          
SON3024 3.0 2.4 0.75            
SON3036 3.0 3.6 0.75            
Gull-wing (CMPAK) 2.0 1.25 0.9  
SC-82AB

SC-88A

SC-88
     
SOT(MPAK) 2.9 1.5 1.1  
SC-74A

SC-74
     
MSOP(MMPAK) 2.9 2.9 1.1            
SOP 4.85 4.4 1.85            
18.0 8.4 2.0            
SSOP 2.0 2.3 0.8            
TSSOP 3.0 4.4 1.0            
For Discretet,
Power IC(SMD)
SOT89(UPAK) 4.5 2.5 1.5          
SC84-5(LUPAK) 5.7 3.65 1.5            
 

リードフレームMAPタイプ 〜Lead frame MAP type〜

●:量産中 In mass production ○:開発中 Under development □:計画 Under Planning

パッケージ外形図

TYPE PKG PKG Size(mm) Pin count
D E A 8 10 12 16 24 32 48 56
Mold Array SON2222 2.2 2.2 0.5              
QFN0303 3.0 3.0 0.8            
QFN0404 4.0 4.0 0.8              
QFN0505 5.0 5.0 0.8              
QFN0707 7.0 7.0 0.8              
QFN0808 8.0 8.0 0.8              

*カスタム外形が可能。

 

QFPタイプ 〜QFP type〜

●:量産中 In mass production ○:開発中 Under development □:計画 Under Planning

TYPE PKG PKG Size(mm) Lead Pitch
(mm)
Pin count
D E A   32 40 48 56 64 80 100 120 128 144 168 176 208
QFP LQFP
7.0 7.0 1.7 0.5                        
0.65                        
TQFP
10.0 10.0 1.2 0.5                        
12.0 12.0 1.2 0.5                        
14.0 14.0 1.2 0.4                        
QFP 10.0 10.0 2.54 0.5                        
0.65                        
14.0 14.0 3.1
0.5                        
0.65                        
0.8                        
14.0 20.0 3.1 0.5                        
0.65                        
0.8                        
1.00                        
 

高放熱タイプ 〜High Radiation type〜

●:量産中 In mass production ○:開発中 Under development □:計画 Under Planning

TYPE PKG PKG Size(mm) Lead Pitch
(mm)
Pin count
D E A   20 26 28 36 48 52 56 64 80 92 100
放熱リード HSOP 18.4 8.3 3.0 0.8                    
HQFP 10.0 10.0 2.54 0.65                    
14.0 14.0 3.15 0.65                  
3.05 0.65                  
HLQFP 7.0 7.0 1.7 0.65                    
ヒートスプレッダ HSOP 14.1 11.0 3.6 1.27                  
HLQFP 14.0 14.0 1.7 0.5                  
タブ露出 HTSSOP 14.0 6.1 1.2 0.5                    
HTQFP
10.0 10.0 1.2 0.5                    
 

基板タイプ 〜Substrate type〜

●:量産中 In mass production ○:開発中 Under development □:計画 Under Planning

*厚さ対応

パッケージ形態 取付高
A max mm
LFLGA LFBGA 1.7
TFLGA TFBGA 1.2
VFLGA VFBGA 1.0
WFLGA - 0.8
UFLGA VFBGA 0.65
XFLGA XFBGA 0.5
 
PKG PKG Size(mm) Land/Ball
Pitch (mm)
Pin count
D E A 44 57 65 85 108 119 128 132 156 164 176 208 256 264 277 281 324 480 676
BGA 4 4 - 0.5                                    
5 5 - 0.5                                    
6 6 - 0.5                                  
7 7 - 0.5                                    
8 8 - 0.5                                    
12 12 - 0.8                                    
13 13 - 1.0                                    
- 0.8                                    
- 0.65                                  
14 22 - 1.27                                    
14 14 - 1.0                                    
15 15 - 0.8                                    
17 17 - 1.0                                  
18 18 - 0.65                                  
19 19 - 0.8                                    
27 27 - 1.0                                    
 
PKG PKG Size(mm) Land/Ball
Pitch (mm)
Pin count
D E A 56 64 72 80 96 104 113 120 132 144 156 168 176 183 208 242 243 252 304
LGA 5 5 - 0.5                                  
6 6 - 0.5                                    
7 7 - 0.5                                
8 8 - 0.5                                    
- 0.8                                    
8 12 - 0.8                                    
9 9 - 0.8                                    
9.5 9.5 - 0.65                                    
10 10 - 0.5                                  
- 0.8                                    
11 11 - 0.8                                      
12 12 - 0.5                                  
- 0.8                                      
13 13 - 0.5                                    
- 0.65                                  
- 0.8                                    
14 14 - 0.65                                    
15 15 - 0.8                                  
18 18 - 0.8                                    
20 20 - 0.8                                    
 

テープタイプ 〜Tape type〜

●:量産中 In mass production ○:開発中 Under development □:計画 Under Planning

TYPE テープ幅
35mmSW 48mmSW 70mmW
TCP
COF
 
PKG PKG Size(mm) Ball Pitch
(mm)
Pin count
D E A 120 184 216 264 352 400 480
T-BGA 13 13 V 0.5            
15 15 V 0.5            
T 0.8            
18 18 V 1.0            
T 0.8            
21 21 T 0.8            
23 23 L 0.8            
31 31 - 1.0          
 

Page Top