株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ
デバイス加工&アセンブリ

カスタムIC設計ビジネス

HOMEウエハ加工&アセンブリ>カスタムIC設計ビジネス

カスタムICの設計開発〜量産一貫対応致します。
少ロット生産から対応致します(25枚/月〜)。

 

技術的特長

  1. デバイス設計
    アナログデバイス設計力が得意分野
  2. 製造技術
    ・豊富なプロセス、PKGラインナップから最適なソリューションを選択します。
    ・カスタムプロセス、PKG開発から量産まで一貫受託致します。
  3. 品質保証
    品質マネジメントシステムISO9001に基づいた設計・サポート(ISO9001認証取得済)
 

開発手順

アナログ回路は1種類、ロジック回路は2種類の開発方法を用意しています。

工  程 アナログ回路 ロジック回路
回路図レベル
インターフェイス
シミュレーションレベル
インターフェイス
回路図レベル
インターフェイス
システム回路設計 お客様 お客様 お客様
LSI化回路設計 弊社 お客様 弊社
レイアウト設計 弊社 弊社 弊社
マスク作成 弊社 弊社 弊社
ウエハ加工 弊社 弊社 弊社
パッケージ お客様/弊社 お客様/弊社 お客様/弊社
 

開発事例

開発品種 プロセス
1ゲート汎用ロジックIC 3μmCMOS
センサアンプIC 5μmBip
磁気検出ホールIC 5μmBip
0.35μmFlash + 1.3μmBCD
ノイズキャンセルIC 3μmBip
1ゲート、2ゲート汎用ロジックIC 0.8μmCMOS
通信用オペアンプ 0.35μmBiCMOS
モータドライバ 20V 0.5μmBCD
50V 0.35μmBCD
産業用PWMコントロールIC 50V 0.5μmBCD

Page Top

検索 by Google