空、水、木、自然・・・
次世代に残そう、美しい地球を
群馬県片品川の吹割(フキワレ)の滝
私たちは、地球全体の環境を大切にし、社会経済システムと自然環境の調和を目指していく企業です。
ご挨拶
当社は、自然環境を保持していくのは個人の役目であり、企業の責任であるということとともに、環境破壊につながる経済活動はいずれ破綻するということも事実であると認識しております。
そこで、地球環境を大切にし、「社会経済システムと自然環境の調和」ということを常に考えていく企業にしていきたいと考え、環境への取り組みを行っております。
主な取り組み
- 地球温暖化防止への取り組み
- 原単位削減
- 省エネ機器の導入 等
- 廃棄物削減への取り組み
- ゼロエミッションの継続 (2004年度において全事業所ゼロエミッション達成)
- 廃棄物排出量の削減 等
- 化学物質管理への取り組み
- PRTRへの対応
- 有害物質の使用削減や代替 等
- 製品の環境配慮への取り組み
- 鉛フリー製品の対応
- 設計時における環境配慮 等
- 社会貢献
『ゼロエミッション』の定義:当該年度の最終処分率が1%/年未満
最終処分率:最終処分量÷全廃棄物量
最終処分量:中間処理後の残さ物が埋立処分される量
認証登録
当社では製造拠点となるすべての本部でISO14001の認証を登録しております。
認証機関:(株)日本環境認証機構 (JACO)
認証範囲:登録組織全域における半導体製品の開発、設計、製造及び営業